1 N CTL 202.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 1 in Çap, İğneli Rulman, Karbon Çelik veya AI60 Rockwell C Min.
*Bekleme süreleri adete bağlı olarak artabilir. Gösterilen bekleme süreleri (iş günü veya hafta olarak) nakliye süresini içermez.
**Gönderim, ambalajlama, ithalat/gümrük vergileri ile ilgili maliyetler ve ek ücretler dahil değildir.
Min: 1.0 in  Maks: 202.0 in  Tolerans +/- 0,03125
Özel uzunluk (sola) gerekli.
- Thomson 60 Case LinearRace mil düzeneği, en yüksek kalite standartlarına uygun şekilde imal edilmiştir. Thomson 60 Case® LinearRace'in Thomson Bilyalı Burç Yataklarıyla birlikte kullanılması en iyi yatak performansını ve hareket ömrünü sunar.
- Çoğu malzeme türü ve seçeneğinde stoktan temin edilebilir ve uygun boyuta kesilebilir
- Maks. 8 Ra endüstri lideri kataloglanmış yüzey kalitesi için merkezsiz zemin.
- L, S, D, M Sınıfı için 0,000080"" ve Sınıf N için 0,000050"" dahilinde yuvarlaklık
- Fabrikadan sevk edildiğinde kümülatif olarak ayak başına 0,001"" dahilinde düz.